Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.36 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 1/8B(6A) | NBR | ||
36.07 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/8B(6A) | NBR | ||
64.21 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1/8B(6A) | NBR | ||
23.36 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 1/4B(8A) | NBR | ||
36.07 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | NBR | ||
57.19 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/4B(8A) | NBR | ||
64.21 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1/4B(8A) | NBR | ||
16.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 3/8B(10A) | NBR | |
39.06 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | NBR | ||
43.18 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | fluoropolymer | ||
56.57 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/8B(10A) | NBR | ||
70.76 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3/8B(10A) | NBR | ||
27.34 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 1/2B(15A) | NBR | ||
49.10 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | NBR | ||
53.80 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | fluoropolymer | ||
73.72 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/2B(15A) | NBR | ||
83.60 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1/2B(15A) | NBR | ||
33.21 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 3/4B(20A) | NBR | ||
62.25 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | NBR | ||
68.02 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | fluoropolymer | ||
97.79 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/4B(20A) | NBR | ||
107.54 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3/4B(20A) | NBR | ||
47.21 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 1B(25A) | NBR | ||
59.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | NBR | |
94.94 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | fluoropolymer | ||
93.46 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1B(25A) | NBR | ||
134.46 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1B(25A) | NBR | ||
54.44 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | NBR | ||
121.06 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | NBR | ||
128.27 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | fluoropolymer | ||
207.25 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | NBR | ||
308.13 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | NBR | ||
71.96 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | NBR | ||
144.06 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | NBR | ||
242.80 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | NBR | ||
362.46 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | NBR | ||
94.62 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 2B(50A) | NBR | ||
226.84 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | NBR | ||
390.91 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | NBR | ||
588.76 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2B(50A) | NBR |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordo femmina/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 12 | Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Materiale guarnizione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali