• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto filettato per uso ad alta pressione PT N / Nipplo Esagonale

Giunto filettato per uso ad alta pressione PT N / Nipplo Esagonale
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Mandrino filettato (PT); Materiale: Acciaio inox/EN 1.4301 Equiv. (304)/316/316L/acciaio al carbonio/SS; Fluidi utilizzati: Acqua/vapore/olio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTN-8A
PTN-8A-SU4
PTN-8A-SU6
PTN-8A-SU6L
PTN-10A
PTN-10A-SU4
PTN-10A-SU6
PTN-10A-SU6L
PTN-15A
PTN-15A-SU4
PTN-15A-SU6
PTN-15A-SU6L
PTN-20A
PTN-20A-SU4
PTN-20A-SU6
PTN-20A-SU6L
PTN-25A
PTN-25A-SU4
PTN-25A-SU6
PTN-25A-SU6L
PTN-32A
PTN-32A-SU4
PTN-32A-SU6
PTN-32A-SU6L
PTN-40A
PTN-40A-SU4
PTN-40A-SU6
PTN-40A-SU6L
PTN-50A
PTN-50A-SU4
PTN-50A-SU6
PTN-50A-SU6L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

3.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1/4B(8A)

12.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)

18.72 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/4B(8A)

20.32 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/4B(8A)

3.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-3/8B(10A)

12.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)

20.96 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B(10A)

22.89 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/8B(10A)

4.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1/2B(15A)

14.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)

20.16 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)

28.24 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/2B(15A)

5.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-3/4B(20A)

22.19 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)

32.34 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)

36.01 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/4B(20A)

12.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1B(25A)

22.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)

50.61 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1B(25A)

56.78 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1B(25A)

17.58 €

1 5 giorni -1 1/4B(32A)

46.05 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)

83.43 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)

86.42 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1 1/4B(32A)

21.48 €

1 5 giorni -1 1/2B(40A)

58.95 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)

96.60 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)

110.48 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1 1/2B(40A)

28.84 €

1 5 giorni -2B(50A)

95.18 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)

149.97 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)

170.98 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico