Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SHF-10A |
SHF-10A-SU4 |
SHF-15A |
SHF-15A-SU4 |
SHF-20A |
SHF-20A-SU4 |
SHF-25A |
SHF-25A-SU4 |
SHF-32A |
SHF-32A-SU4 |
SHF-40A |
SHF-40A-SU4 |
SHF-50A |
SHF-50A-SU4 |
SHF-65A |
SHF-65A-SU4 |
SHF-80A |
SHF-80A-SU4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12 € | 1 | 6 giorni | SS | 10A | ||
88.14 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 10A | ||
27.12 € | 1 | 6 giorni | SS | 15A | ||
88.14 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 15A | ||
28.79 € | 1 | 6 giorni | SS | 20A | ||
95.81 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 20A | ||
38.61 € | 1 | 6 giorni | SS | 25A | ||
102.02 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 25A | ||
43.85 € | 1 | 6 giorni | SS | 32A | ||
123.94 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 32A | ||
63.26 € | 1 | 6 giorni | SS | 40A | ||
199.59 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 40A | ||
71.91 € | 1 | 6 giorni | SS | 50A | ||
243.36 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 50A | ||
108.09 € | 1 | 6 giorni | SS | 65A | ||
462.74 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 65A | ||
125.43 € | 1 | 6 giorni | SS | 80A | ||
603.65 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 80A |
Loading...
Tipo | Flangia tubo idraulico | Standard flangia | JIS B 2291 | Flange tubo per idraulico | SHF |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 21MPa | Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali