Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Sezione di attacco, trattamento superficie | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.91 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M5 | 10 | Cromatura | Scatola/confezione | ||
1.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | 10 | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
57.75 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | M5 | 15 | Cromatura | Scatola/confezione | ||
0.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | 15 | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | 20 | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
48.38 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M5 | 25 | Cromatura | Scatola/confezione | ||
0.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | 25 | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
41.02 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M5 | 30 | Cromatura | Scatola/confezione | ||
0.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | 30 | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
43.31 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M5 | 35 | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | ||
31.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M5 | 40 | Cromatura | Scatola/confezione | ||
57.10 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 10 | M5 | 40 | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | ||
44.66 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 10 | M5 | 45 | Cromatura | Scatola/confezione | ||
0.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 10 | Cromatura | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 10 | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 15 | Cromatura | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 15 | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 20 | Cromatura | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 20 | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 25 | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 30 | Cromatura | Scatola/confezione | ||
0.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M6 | 30 | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
44.07 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M6 | 35 | Cromatura | Scatola/confezione | ||
0.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 35 | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
45.38 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M6 | 40 | Cromatura | Scatola/confezione | ||
1.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 40 | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 45 | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
48.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M6 | 50 | Cromatura | Scatola/confezione | ||
0.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 50 | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura maschio (con gradino) | Profilo poligonale, tipo | Pentagonale |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA | Lavorazione sedi viti di fermo | NA |
Materiale corpo principale | ABS | Corpo principale, trattamento superficie | NA | Sezione di attacco, materiale | Ferro |
Corpo principale, D.E. D(Ø) | 35 | Corpo principale, altezza t(mm) | 14 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Sezione di attacco, trattamento superficie
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali