Bullone manopola Tipo R No.1 nero【1-150 Pezzi per confezione】

Bullone manopola Tipo R No.1 nero
  • Sconto volumi elevati
Thermo-formability, it is a knob screw that can be injected with ABS resin or a seal, etc. can be attached to the head.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KR-B1-5X10
KR-B1-5X25
KR-B1-5X40
KR-B1-6X10
KR-B1-6X20
KR-B1-6X25
KR-B1-6X30
KR-B1-6X35
KR-B1-6X45
KR-B1-6X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Unità di vendita

0.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10M510Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

53.56 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M525Scatola/confezione

0.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M540Scatola/confezione

69.59 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M610Scatola/confezione

0.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10M620Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10M625Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

64.35 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M630Scatola/confezione

66.62 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M635Scatola/confezione

58.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 10M645Scatola/confezione

55.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M650Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura maschio (con gradino) Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico
Lavorazione sul lato Concavità Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale corpo principale ABS Corpo principale, trattamento superficie NA
Sezione di attacco, materiale Ferro Corpo principale, D.E. D(Ø) 30 Corpo principale, altezza t(mm) 13.5

Supporto tecnico