Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KR-B2-6X10 |
KR-B2-6X20 |
KR-B2-6X25 |
KR-B2-6X30 |
KR-B2-8X20 |
KR-B2-8X45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M6 | 10 | ||
32.17 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M6 | 20 | ||
43.23 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M6 | 25 | ||
39.12 € | 70 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M6 | 30 | ||
37.24 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M8 | 20 | ||
42.39 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M8 | 45 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura maschio (con gradino) | Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | NA | Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA |
Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale corpo principale | Ferro | Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Sezione di attacco, materiale | Ferro | Corpo principale, D.E. D(Ø) | 38 | Corpo principale, altezza t(mm) | 15 |
Unità di vendita | Scatola/confezione |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali