Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SSF-10A |
SSF-10A-SU4 |
SSF-15A |
SSF-15A-SU4 |
SSF-20A |
SSF-20A-SU4 |
SSF-25A |
SSF-25A-SU4 |
SSF-32A |
SSF-32A-SU4 |
SSF-40A |
SSF-40A-SU4 |
SSF-50A |
SSF-50A-SU4 |
SSF-65A |
SSF-65A-SU4 |
SSF-80A |
SSF-80A-SU4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.22 € | 1 | 6 giorni | SS | 10A | ||
80.64 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 10A | ||
26.22 € | 1 | 6 giorni | SS | 15A | ||
80.64 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 15A | ||
26.70 € | 1 | 6 giorni | SS | 20A | ||
85.42 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 20A | ||
35.48 € | 1 | 6 giorni | SS | 25A | ||
87.40 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 25A | ||
38.55 € | 1 | 6 giorni | SS | 32A | ||
102.22 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 32A | ||
61.39 € | 1 | 6 giorni | SS | 40A | ||
182.40 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 40A | ||
68.07 € | 1 | 6 giorni | SS | 50A | ||
211.88 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 50A | ||
107.42 € | 1 | 6 giorni | SS | 65A | ||
411.25 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 65A | ||
124.68 € | 1 | 6 giorni | SS | 80A | ||
521.71 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 80A |
Loading...
Tipo | Flangia tubo idraulico | Standard flangia | JIS B 2291 | Flange tubo per idraulico | SSF |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 21MPa | Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali