Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EC1/8-M5-C1S |
EC3-M5-C1S |
EC4-M5-C1S |
EC4-R1/8-C1S |
EC6-M5-C1S |
EC6-R1/4-C1S |
EC6-R1/8-C1S |
EC8-R1/4-C1S |
EC8-R1/8-C1S |
EC10-R1/4-C1S |
EC10-R3/8-C1S |
EC12-R1/2-C1S |
EC12-R3/8-C1S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo compatibile (pollici) | Misura vite T (R) | Misura vite T (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.42 € | 5 | 8 giorni | 3.175 | 1/8 | - | M5X0.8 | ||
14.53 € | 5 | 6 giorni | 3 | - | - | M5X0.8 | ||
13.10 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | 4 | - | - | M5X0.8 | ||
16.98 € | 5 | 6 giorni | 4 | - | 1/8 | - | ||
14.58 € | 5 | 6 giorni | 6 | - | - | M5X0.8 | ||
20.09 € | 5 | 8 giorni | 6 | - | 1/4 | - | ||
18.21 € | 5 | 6 giorni | 6 | - | 1/8 | - | ||
23.11 € | 5 | 8 giorni | 8 | - | 1/4 | - | ||
17.13 € | 5 | 8 giorni | 8 | - | 1/8 | - | ||
21.91 € | 5 | 8 giorni | 10 | - | 1/4 | - | ||
23.39 € | 5 | 8 giorni | 10 | - | 3/8 | - | ||
30.68 € | 5 | 8 giorni | 12 | - | 1/2 | - | ||
27.66 € | 5 | 8 giorni | 12 | - | 3/8 | - |
Loading...
Tipo | Accoppiamento ad azione singola | Tipo raccordo | Collegamento/montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina polipropilene speciale | Applicazione | Per pressione aria generale / Ambiente pulito | Materiale filettatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Materiale guarnizione | EPDM | Montaggio a vite, direzione | Connettore | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 |
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diametro esterno tubo compatibile(pollici)
Misura vite T (R)
Misura vite T (M)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali