• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ChemiFit Serie C1S a T ET-CS1

ChemiFit Serie C1S a T ET-CS1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ET6-M5-C1S

Marca: NITTA

Prezzo: 23.08

Tempi di consegna: 8 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ET6-M5-C1S

Codice componente
ET6-M5-C1S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.08 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento ad azione singola Tipo raccordo Collegamento / diramazione con filettatura Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi
Materiale corpo principale Resina polipropilene speciale Applicazione Per pressione aria generale / Ambiente pulito Materiale filettatura Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Materiale guarnizione EPDM Montaggio a vite, diramazione A T D.E.1 tubo applicabile(φ) 3.175
Misura vite T (M) M5X0.8 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80

Si trova sulla pagina di ChemiFit Serie C1S a T ET-CS1, il codice articolo è il seguente: ET6-M5-C1S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ET6-M5-C1S.

Supporto tecnico