• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ChemiFit Serie C1 Gomito a 90° EL-C1

ChemiFit Serie C1 Gomito a 90° EL-C1
  • Sconto volumi elevati
90° Elbow EL-C1 is treated with a process that uses absolutely no oil. Parts are cleaned and assembled in clean rooms. No oil or grease is used even for the sealing material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EL1/2-R1/2-C1
EL1/2-R3/8-C1
EL1/4-R1/4-C1
EL1/4-R1/8-C1
EL3/8-R1/4-C1
EL3/8-R3/8-C1
EL4-R1/4-C1
EL4-R1/8-C1
EL6-N1/4-C1
EL6-N1/8-C1
EL6-R1/4-C1
EL6-R1/8-C1
EL8-R1/4-C1
EL8-R1/8-C1
EL10-R1/4-C1
EL10-R3/8-C1
EL12-R1/2-C1
EL12-R3/8-C1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo compatibile
(pollici)
Misura vite T (R)

6.71 €

1 8 giorni 12.71/21/2

8.56 €

5 6 giorni 12.71/23/8

6.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6.351/41/4

6.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6.351/41/8

7.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

9.5253/81/4

7.39 €

5 8 giorni 9.5253/83/8

6.29 €

5 8 giorni 4-1/4

6.29 €

1 6 giorni 4-1/8

5.85 €

1 8 giorni 6-NPT1/4

7.07 €

5 6 giorni 6-NPT1/8

6.30 €

1 6 giorni 6-1/4

6.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6-1/8

6.77 €

1 6 giorni 8-1/4

6.77 €

1 6 giorni 8-1/8

7.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-1/4

7.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-3/8

8.57 €

1 8 giorni 12-1/2

8.56 €

5 8 giorni 12-3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento ad azione singola Tipo raccordo Collegamento/montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi
Materiale corpo principale Resina polipropilene speciale Applicazione Per pressione aria generale / Ambiente pulito Materiale filettatura Resina polipropilene speciale
Materiale guarnizione EPDM Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomito a 90°
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80

Supporto tecnico