Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EYB1/2-C1 |
EYB1/4-C1 |
EYB1/8-C1 |
EYB3/8-C1 |
EYB4-C1 |
EYB6-C1 |
EYB8-C1 |
EYB10-C1 |
EYB12-C1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo compatibile (pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.33 € | 1 | 8 giorni | 12.7 | 1/2 | ||
14.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6.35 | 1/4 | |
11.82 € | 1 | 8 giorni | 3.175 | 1/8 | ||
17.91 € | 5 | 6 giorni | 9.525 | 3/8 | ||
13.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | - | |
14.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | - | |
15.20 € | 1 | 6 giorni | 8 | - | ||
16.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | ||
22.05 € | 1 | 6 giorni | 12 | - |
Loading...
Tipo | Accoppiamento ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina polipropilene speciale | Applicazione | Per pressione aria generale / Ambiente pulito | Materiale filettatura | Resina polipropilene speciale |
Materiale guarnizione | EPDM | Giunto, diam. uguale | Giunto a Y | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 |
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diametro esterno tubo compatibile(pollici)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali