ChemiFit Serie C1 Connettore a contatto per pannello EPC-C1

ChemiFit Serie C1 Connettore a contatto per pannello EPC-C1
[Features]
· A completely oil-free processed product — parts are washed and assembled in a cleanroom. No oil or grease is used even for the sealing material.
· The tube is connected by a PushOne® fitting: No jigs nor tools are required for connecting the tube.
· Non-metallic connecting parts. No metal-fluid contact. Therefore, there is no elution of metal ions.· Non-dust generating with superior anti-contamination properties.
· Special polypropylene resin is utilized in the materials.
· Excellent inner surface flatness. An injected molded product with a smooth inner surface. Double clean packaging: Each item is packed individually in a cleanroom and then packaged inside a zip-seal bag.
· The main body and thread section rotate. The orientation of the elbow, tee, etc., can be decided when connecting the tubes.
· This product is compliant with container packaging and device planning in accordance with the Ministry of Health, Labour and Welfare, Notification No. 201 (2006) and Notification No. 370 (1959).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPC1/4-C1
EPC3/8-C1
EPC4-C1
EPC6-C1
EPC8-C1
EPC10-C1
EPC12-C1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo compatibile
(pollici)

22.92 €

1 8 giorni 6.351/4

22.52 €

1 6 giorni 9.5253/8

20.92 €

1 6 giorni 4-

22.92 €

1 6 giorni 6-

24.90 €

1 6 giorni 8-

22.52 €

1 8 giorni 10-

31.33 €

1 6 giorni 12-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento ad azione singola Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi
Materiale corpo principale Resina polipropilene speciale Applicazione Per pressione aria generale / Ambiente pulito Materiale filettatura Resina polipropilene speciale
Materiale guarnizione EPDM Giunto, diam. uguale Connettore a innesto pannello Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80
  • Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i cataloghi dei produttori .

Supporto tecnico