Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EUC1/4-6-C1 |
EUC1/4-C1 |
EUC1/8-1/4-C1 |
EUC3/8-1/2-C1 |
EUC3/8-10-C1 |
EUC3/8-C1 |
EUC3-C1 |
EUC4-C1 |
EUC6-C1 |
EUC8-C1 |
EUC10-C1 |
EUC12-C1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo raccordo | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. diverso | D.E. d2 tubo applicabile (mm) | D.E. d1, d2 tubo applicabile (mm) | D.E. d1 tubo applicabile (pollici) | D.E. d2 tubo applicabile (pollici) | D.E. d1, d2 tubo applicabile (pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 € | 5 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Giunto con diametri diversi | - | [Raccordo dritto con diam. diverso] Connettori giunto di diametro diverso | 6 | - | 1/4 | - | - | |
9.31 € | 5 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Giunto con stesso diametro | Connettori giunto | - | - | - | - | - | 1/4 | |
8.72 € | 5 | 8 giorni | Giunto con diametri diversi | - | [Raccordo dritto con diam. diverso] Connettori giunto di diametro diverso | - | - | 1/8 | 1/4 | - | ||
15.67 € | 5 | 6 giorni | Giunto con diametri diversi | - | [Raccordo dritto con diam. diverso] Connettori giunto di diametro diverso | - | - | 3/8 | 1/2 | - | ||
9.78 € | 5 | 8 giorni | Giunto con diametri diversi | - | [Raccordo dritto con diam. diverso] Connettori giunto di diametro diverso | 10 | - | 3/8 | - | - | ||
11.42 € | 5 | 6 giorni | Giunto con stesso diametro | Connettori giunto | - | - | - | - | - | 3/8 | ||
9.76 € | 5 | 6 giorni | Giunto con stesso diametro | Connettori giunto | - | - | 3 | - | - | - | ||
9.76 € | 5 | 6 giorni | Giunto con stesso diametro | Connettori giunto | - | - | 4 | - | - | - | ||
9.77 € | 5 | 6 giorni | Giunto con stesso diametro | Connettori giunto | - | - | 6 | - | - | - | ||
10.68 € | 5 | 6 giorni | Giunto con stesso diametro | Connettori giunto | - | - | 8 | - | - | - | ||
11.42 € | 5 | 8 giorni | Giunto con stesso diametro | Connettori giunto | - | - | 10 | - | - | - | ||
13.82 € | 5 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Giunto con stesso diametro | Connettori giunto | - | - | 12 | - | - | - |
Loading...
Tipo | Accoppiamento ad azione singola | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi | Materiale corpo principale | Resina polipropilene speciale |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Per pressione aria generale / Ambiente pulito | Materiale filettatura | Resina polipropilene speciale | Materiale guarnizione | EPDM |
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo raccordo
Giunto, diam. uguale
Giunto, diam. diverso
D.E. d2 tubo applicabile(mm)
D.E. d1, d2 tubo applicabile(mm)
D.E. d1 tubo applicabile(pollici)
D.E. d2 tubo applicabile(pollici)
D.E. d1, d2 tubo applicabile(pollici)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali