Connettori con valvola di funzionalitá ECV inclusa【10 Pezzi per confezione】

Connettori con valvola di funzionalitá ECV inclusa
[Features]
· Remove the tube to open and close the valve inside the fitting. When the tube is detached, the valve shuts automatically.
· The tube is connected using Push One®. No need for jigs or tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.
· There is no need to seal the R-thread part with sealing tape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ECV4-M5

Codice componente
ECV4-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.79 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento ad azione singola Tipo raccordo Collegamento/montaggio a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Per pressione aria generale Materiale guarnizione NBR speciale
Montaggio a vite, direzione Connettore D.E.1 tubo applicabile(φ) 4 Misura vite T (M) M5X0.8
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) 20-60

Supporto tecnico