• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola miniaturizzata in linea modello EMVA, QMVA

Valvola miniaturizzata in linea modello EMVA, QMVA
Miniature valve.

[Features]
· Allows for easy adjustment of flow rate.
· Large handle makes it easy to operate.
· Enables fine adjustment of flow rate.
· Valve system uses fine threads.
· Millimeter size is connected by Push One.
· No need of jigs or tools to connect the tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EMVA6
EMVA8
QMVA1N1/4
QMVA1N3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo corpo principale Diametro esterno tubo compatibile Tipo di attacco tubo Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)

22.25 €

1 6 giorni A innesto6mmPush One--

23.22 €

1 6 giorni A innesto8mmPush One2.55 o inf.

15.94 €

1 8 giorni Con guarnizione rapida1/4poll.Guarnizione rapida5.05 o inf.

18.22 €

1 8 giorni Con guarnizione rapida3/8poll.Guarnizione rapida6.0Fino a 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di raccordi A 2 porte Funzionamento interruttore Maniglia Metodo di montaggio Lato
Mantenimento stato di funzionamento Supporto Colore dell'unità operativa Nero

Supporto tecnico