Valvola a sfere Modello dritto VS-E

Valvola a sfere Modello dritto VS-E
Space-saving valve and Push One fittings have been integrated. No need for jigs nor tools. The handle's operational position can be freely changed if it is causing any interference.

[Features]
· Compact piping is enabled.
· Integration of the space-saving ball valve and Push One fitting enables compact piping. The tube is connected by Push One.
· No need for jigs or tools to connect the tube.
· The position of the handle can be changed.
· The handle's operational position can be freely changed if it is causing any interference.
· Nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VS-E6-F1/4
VS-E6-F1/8
VS-E6-M1/4
VS-E6-M1/8
VS-E8-F1/4
VS-E8-F1/8
VS-E8-F3/8
VS-E8-M1/4
VS-E8-M1/8
VS-E8-M3/8
VS-E10-F1/4
VS-E10-F3/8
VS-E10-M1/2
VS-E10-M1/4
VS-E10-M3/8
VS-E12-F3/8
VS-E12-M1/2
VS-E12-M3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo compatibile Tipo di attacco tubo Misura vite

21.29 €

1 8 giorni 6mm[Rc (R)] Rc1/4

23.41 €

1 8 giorni 6mm[Rc (R)] Rc1/8

26.11 €

1 6 giorni 6mm[Rc (R)] R1/4

27.98 €

1 8 giorni 6mm[Rc (R)] R1/8

26.11 €

1 8 giorni 8mm[Rc (R)] Rc1/4

27.98 €

1 8 giorni 8mm[Rc (R)] Rc1/8

27.26 €

1 10 giorni 8mm[Rc (R)] Rc3/8

21.90 €

1 6 giorni 8mm[Rc (R)] R1/4

23.41 €

1 8 giorni 8mm[Rc (R)] R1/8

29.26 €

1 8 giorni 8mm[Rc (R)] R3/8

24.77 €

1 8 giorni 10mm[Rc (R)] Rc1/4

29.58 €

1 10 giorni 10mm[Rc (R)] Rc3/8

33.10 €

1 15 giorni 10mm[Rc (R)] R1/2

24.77 €

1 8 giorni 10mm[Rc (R)] R1/4

25.76 €

1 8 giorni 10mm[Rc (R)] R3/8

34.39 €

1 6 giorni 12mm[Rc (R)] Rc3/8

26.77 €

1 8 giorni 12mm[Rc (R)] R1/2

31.93 €

1 8 giorni 12mm[Rc (R)] R3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale A innesto N. di raccordi A 2 porte Funzionamento interruttore Maniglia
Metodo di montaggio Lato Mantenimento stato di funzionamento Supporto Colore dell'unità operativa Blu

Supporto tecnico