Tubo ad avvolgimento a spirale in Uretano UC / USC / UMC

Tubo ad avvolgimento a spirale in Uretano UC / USC / UMC
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· UC/USC/UMC models are tubes made by processing urethane coils "U2" into a coil shape.
· "USC" tube is a coil tube with more compact coil diameter compared to "UC".
· "UMC" tube is a coil tube made by welding multiple tubes together to enable multi piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UC-6
UC-8
UC-10
UMC-602A
UMC-602B
UMC-603A
UMC-603B
UMC-604
UMC-606
UMC-802A
UMC-802B
UMC-803A
USC-4
USC-6
USC-8
USC-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Numero tubo
(Conduttore)
Dimensione spirale A
(mm)

18.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Fino a 64Fino a 4Blu1240

23.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8Fino a 85Fino a 5Blu1300

27.40 €

1 6 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Blu1300

22.47 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Multicolore] Rosso + blu2350

19.37 €

1 8 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Multicolore] Giallo + verde2350

18.79 €

1 8 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Multicolore] Rosso + blu + giallo3350

18.79 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Multicolore] Verde + nero + bianco3350

44.94 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Multicolore] Rosso + blu + giallo + verde4350

43.30 €

1 8 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Multicolore] Rosso + blu + giallo + verde + nero + bianco6350

32.30 €

1 Stesso giorno

Stock

8Fino a 85Fino a 5[Multicolore] Rosso + blu2350

35.31 €

1 Stesso giorno

Stock

8Fino a 85Fino a 5[Multicolore] Giallo + verde2350

37.07 €

1 35 giorni 8Fino a 85Fino a 5[Multicolore] Rosso + blu + giallo3350

9.15 €

1 8 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Blu1230

14.98 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Blu1360

22.00 €

1 6 giorni 8Fino a 85Fino a 5Blu1360

28.51 €

1 8 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7Blu1360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Spirale Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard Materiale, uretano Resina di poliuretano a base etere
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -40::80 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) ::0.8

Supporto tecnico