Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 € | 1 | 9 giorni | 3.5 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | Nero | 7 | 20 | ||
12.99 € | 1 | 9 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 10 | 20 | ||
12.99 € | 1 | 6 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 10 | 20 | ||
51.21 € | 1 | 5 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 10 | 100 | ||
21.68 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 15 | 20 | ||
21.68 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 15 | 20 | ||
108.40 € | 1 | 9 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 15 | 100 | ||
21.68 € | 1 | 8 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Verde trasparente | 15 | 20 | ||
21.68 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 15 | 20 | ||
79.56 € | 1 | 9 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 15 | 100 | ||
21.68 € | 1 | 9 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Giallo trasparente | 15 | 20 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale, uretano | Resina di poliuretano a base etere |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -40::80 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | ::0.4 |
Configura
Proprietà di base
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Lunghezza(M)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali