Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UML-402B |
UML-403B |
UML-406 |
UML-602A |
UML-602B |
UML-603A |
UML-604 |
UML-606 |
UML-802B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Numero tubo (Conduttore) | Min. raggio di curvatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.08 € | 1 | 8 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Multicolore] Giallo + verde | 2 | 10 | ||
8.65 € | 1 | 8 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Multicolore] Verde + nero + bianco | 3 | 10 | ||
17.14 € | 1 | 8 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Multicolore] Rosso + blu + giallo + verde + nero + bianco | 6 | 15 | ||
11.58 € | 1 | 8 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Multicolore] Rosso + blu | 2 | 15 | ||
13.49 € | 1 | 14 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Multicolore] Giallo + verde | 2 | 15 | ||
15.11 € | 1 | 8 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Multicolore] Rosso + blu + giallo | 3 | 15 | ||
26.19 € | 1 | 8 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Multicolore] Rosso + blu + giallo + verde | 4 | 25 | ||
29.58 € | 1 | 8 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Multicolore] Rosso + blu + giallo + verde + nero + bianco | 6 | 25 | ||
19.58 € | 1 | 8 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Multicolore] Giallo + verde | 2 | 23 |
Loading...
Tipo | Testa piatta | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale, uretano | Resina di poliuretano a base etere |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -40::80 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | ::0.8 | Lunghezza(M) | 5 |
Configura
Proprietà di base
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Numero tubo(Conduttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali