Tubo in nylon morbido N5

Tubo in nylon morbido N5
  • Sconto volumi elevati
Nylon tube N5 has excellent abrasion resistance and is the most flexible of the nylon tubes. · This tube also offers superior oil resistance and chemical resistance.

[Features]
· Most flexible of the nylon tubes.
·Superior abrasion resistance.
·Superior oil resistance and chemical resistance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N5-1-1/2-BK-20M
N5-1-1/2-BK-100M
N5-1-1/2-MW-20M
N5-1-1/2-MW-100M
N5-1-1/4-BK-20M
N5-1-1/4-MW-20M
N5-1-3/8-BK-20M
N5-1-3/8-MW-20M
N5-1-3/8-MW-100M
N5-4-4X2-BK-20M
N5-4-4X2-BK-100M
N5-4-4X2-MW-20M
N5-4-4X2.5-BK-20M
N5-4-4X2.5-BK-100M
N5-4-4X2.5-MW-20M
N5-4-4X2.5-MW-100M
N5-4-4X3-BK-20M
N5-4-4X3-RE-20M
N5-4-6X4-BK-20M
N5-4-6X4-BK-100M
N5-4-6X4-BU-20M
N5-4-6X4-BU-100M
N5-4-6X4-MW-20M
N5-4-6X4-MW-100M
N5-4-6X4-RE-20M
N5-4-6X4-YL-20M
N5-4-6X4.5-BK-20M
N5-4-6X4.5-BK-100M
N5-4-6X4.5-MW-20M
N5-4-8X6-BK-100M
N5-4-8X6-BU-20M
N5-4-8X6-MW-20M
N5-4-8X6-MW-100M
N5-4-8X6-RE-20M
N5-4-8X6-YL-20M
N5-4-10X7.5-BK-20M
N5-4-10X7.5-BU-20M
N5-4-10X7.5-MW-20M
N5-4-10X8-BK-20M
N5-4-10X8-BK-100M
N5-4-10X8-BU-20M
N5-4-10X8-BU-100M
N5-4-10X8-GN-20M
N5-4-10X8-GN-100M
N5-4-10X8-MW-20M
N5-4-10X8-YL-20M
N5-4-12X9-BU-20M
N5-4-12X9-MW-20M
N5-4-12X9-MW-100M
N5-4-16X13-BK-20M
N5-4-16X13-MW-20M
N5-4-16X13-MW-100M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)
(MPa)
Lunghezza
(M)

77.20 €

1 6 giorni 12.7Fino a 159.56Fino a 10Nero45~0.820

269.68 €

1 11 giorni 12.7Fino a 159.56Fino a 10Nero45~0.8100

77.20 €

1 6 giorni 12.7Fino a 159.56Fino a 10Bianco latte45~0.820

285.66 €

1 5 giorni 12.7Fino a 159.56Fino a 10Bianco latte45~0.8100

27.40 €

1 6 giorni 6.35Fino a 74.57Fino a 5Nero23~0.820

27.40 €

1 6 giorni 6.35Fino a 74.57Fino a 5Bianco latte23~0.820

48.40 €

1 6 giorni 9.53Fino a 106.99Fino a 7Nero29~0.820

48.40 €

1 11 giorni 9.53Fino a 106.99Fino a 7Bianco latte29~0.820

211.06 €

1 11 giorni 9.53Fino a 106.99Fino a 7Bianco latte29~0.8100

21.52 €

1 6 giorni 4Fino a 42Fino a 2Nero10~1.820

107.61 €

1 6 giorni 4Fino a 42Fino a 2Nero10~1.8100

21.52 €

1 11 giorni 4Fino a 42Fino a 2Bianco latte10~1.820

19.36 €

1 6 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Nero15~1.220

80.67 €

1 11 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Nero15~1.2100

19.36 €

1 6 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Bianco latte15~1.220

83.43 €

1 11 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Bianco latte15~1.2100

15.97 €

1 24 giorni 4Fino a 43Fino a 3Nero20~0.720

15.97 €

1 24 giorni 4Fino a 43Fino a 3Rosso20~0.720

27.54 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero20~1.120

96.26 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero20~1.1100

27.54 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Blu20~1.120

110.26 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Blu20~1.1100

27.54 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Bianco latte20~1.120

110.26 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Bianco latte20~1.1100

27.54 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Rosso20~1.120

27.54 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Giallo20~1.120

23.87 €

1 6 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Nero20~0.720

95.88 €

1 11 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Nero20~0.7100

23.87 €

1 24 giorni 6Fino a 64.5Fino a 5Bianco latte20~0.720

123.11 €

1 6 giorni 8Fino a 86Fino a 6Nero35~0.7100

31.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8Fino a 86Fino a 6Blu35~0.720

34.27 €

1 6 giorni 8Fino a 86Fino a 6Bianco latte35~0.720

108.49 €

1 6 giorni 8Fino a 86Fino a 6Bianco latte35~0.7100

34.27 €

1 24 giorni 8Fino a 86Fino a 6Rosso35~0.720

34.27 €

1 6 giorni 8Fino a 86Fino a 6Giallo35~0.720

48.40 €

1 6 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Nero35~0.720

48.40 €

1 6 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Blu35~0.720

48.40 €

1 6 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Bianco latte35~0.720

47.51 €

1 6 giorni 10Fino a 108Fino a 8Nero45~0.620

184.89 €

1 31 giorni 10Fino a 108Fino a 8Nero45~0.6100

47.51 €

1 6 giorni 10Fino a 108Fino a 8Blu45~0.620

165.98 €

1 11 giorni 10Fino a 108Fino a 8Blu45~0.6100

47.51 €

1 24 giorni 10Fino a 108Fino a 8[Verde] Verde45~0.620

165.98 €

1 24 giorni 10Fino a 108Fino a 8[Verde] Verde45~0.6100

47.51 €

1 6 giorni 10Fino a 108Fino a 8Bianco latte45~0.620

47.51 €

1 6 giorni 10Fino a 108Fino a 8Giallo45~0.620

76.16 €

1 24 giorni 12Fino a 159Fino a 9Blu45~0.720

76.16 €

1 6 giorni 12Fino a 159Fino a 9Bianco latte45~0.720

246.79 €

1 5 giorni 12Fino a 159Fino a 9Bianco latte45~0.7100

118.83 €

1 11 giorni 16Fino a 2013Fino a 15Nero100~0.620

106.69 €

1 6 giorni 16Fino a 2013Fino a 15Bianco latte100~0.620

533.46 €

1 11 giorni 16Fino a 2013Fino a 15Bianco latte100~0.6100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Nylon
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale: nylon Nylon morbido
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -40::100

Supporto tecnico