Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria) (MPa) | Lunghezza (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.57 € | 1 | 16 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 15 | ~1.0 | 20 | ||
34.31 € | 1 | 8 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Crema chiaro | 15 | ~1.0 | 20 | ||
110.32 € | 1 | 8 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Crema chiaro | 15 | ~1.0 | 100 | ||
34.31 € | 1 | 8 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Bianco] Bianco | 15 | ~1.0 | 20 | ||
31.57 € | 1 | 8 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Giallo | 15 | ~1.0 | 20 | ||
60.80 € | 1 | 8 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Nero | 15 | ~1.2 | 20 | ||
65.95 € | 1 | 11 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Blu | 15 | ~1.2 | 20 | ||
65.95 € | 1 | 35 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Rosso | 15 | ~1.2 | 20 | ||
65.36 € | 1 | 8 giorni | 8 | Fino a 8 | 5.5 | Fino a 6 | Crema chiaro | 20 | ~0.9 | 20 | ||
210.34 € | 1 | 8 giorni | 8 | Fino a 8 | 5.5 | Fino a 6 | Crema chiaro | 20 | ~0.9 | 100 | ||
65.36 € | 1 | 8 giorni | 8 | Fino a 8 | 5.5 | Fino a 6 | Rosso | 20 | ~0.9 | 20 | ||
65.36 € | 1 | 8 giorni | 8 | Fino a 8 | 5.5 | Fino a 6 | Giallo | 20 | ~0.9 | 20 | ||
210.34 € | 1 | 8 giorni | 8 | Fino a 8 | 5.5 | Fino a 6 | Giallo | 20 | ~0.9 | 100 | ||
89.43 € | 1 | 8 giorni | 10 | Fino a 10 | 7 | Fino a 7 | Crema chiaro | 25 | ~0.9 | 20 | ||
287.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | Fino a 10 | 7 | Fino a 7 | Crema chiaro | 25 | ~0.9 | 100 | ||
89.43 € | 1 | 8 giorni | 10 | Fino a 10 | 7 | Fino a 7 | Giallo | 25 | ~0.9 | 20 | ||
119.17 € | 1 | 8 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Rosso | 30 | ~1.0 | 20 | ||
130.14 € | 1 | 8 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Giallo | 30 | ~1.0 | 20 | ||
118.43 € | 1 | 8 giorni | 12 | Fino a 15 | 8.5 | Fino a 9 | [Verde] Verde | 30 | ~0.9 | 20 | ||
118.43 € | 1 | 8 giorni | 12 | Fino a 15 | 8.5 | Fino a 9 | Crema chiaro | 30 | ~0.9 | 20 | ||
118.43 € | 1 | 8 giorni | 12 | Fino a 15 | 8.5 | Fino a 9 | Rosso | 30 | ~0.9 | 20 | ||
129.40 € | 1 | 8 giorni | 12 | Fino a 15 | 8.5 | Fino a 9 | [Bianco] Bianco | 30 | ~0.9 | 20 | ||
118.43 € | 1 | 8 giorni | 12 | Fino a 15 | 8.5 | Fino a 9 | Giallo | 30 | ~0.9 | 20 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | Resina ritardante di fiamma |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -40::100 |
Configura
Proprietà di base
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Lunghezza(M)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali