Barre tonde Techtron HPV PPS

Barre tonde Techtron HPV PPS
[Features]
· Techtron HPVPPS is a product that is based on the superior heat-resistant, chemical-resistant PPS and features significantly improved slidability.
· Applicable for high-temperature sliding parts and high-PV value applications

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HPV10-1000
HPV20-1000
HPV25-1000
HPV30-1000
HPV36-1000
HPV50-1000
HPV60-1000
HPV80-1000
HPV100-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)

71.62 €

1 44 giorni 10

203.87 €

1 14 giorni 20

345.69 €

1 14 giorni 25

457.71 €

1 14 giorni 30

670.99 €

1 14 giorni 36

1,251.45 €

1 14 giorni 50

1,875.06 €

1 14 giorni 60

3,218.02 €

1 14 giorni 80

4,993.77 €

1 14 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (tecnopolimero) PPS Grado in dettaglio Tipo scorrevole Colore Blu
Lunghezza(mm) 1000 Misura Lunghezza standard

Supporto tecnico