Codice articolo del costruttore: MC-STVN150X44
Marca: QUADRANT POLYPENCO JAPAN
Prezzo: 90.83 €
Tempi di consegna: 14 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MC-STVN150X44
Tipo rotella | Integrato | Materiale bozzello | Nylon MC | D.E. rotella(Ø) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Largh. bozzello(mm) | 44 | Diametro foro(Ø) | 20 | Larghezza mozzo(mm) | 52 |
Cuscinetto | Non disponibile | Carico max ammesso(N) | 11278 |
Si trova sulla pagina di Serie MC-STVN, il codice articolo è il seguente: MC-STVN150X44.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC-STVN150X44.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali