Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore piastra (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
337.63 € | 1 | 15 giorni | 10 | 1000 | 1000 | ||
244.89 € | 1 | 15 giorni | 10 | 600 | 1200 | ||
404.41 € | 1 | 15 giorni | 12 | 1000 | 1000 | ||
292.45 € | 1 | 15 giorni | 12 | 600 | 1200 | ||
509.74 € | 1 | 15 giorni | 15 | 1000 | 1000 | ||
366.04 € | 1 | 14 giorni | 15 | 600 | 1200 | ||
676.07 € | 1 | 15 giorni | 20 | 1000 | 1000 | ||
487.41 € | 1 | 15 giorni | 20 | 600 | 1200 | ||
874.06 € | 1 | 15 giorni | 25 | 1000 | 1000 | ||
608.91 € | 1 | 15 giorni | 25 | 600 | 1200 | ||
1,048.02 € | 1 | 15 giorni | 30 | 1000 | 1000 | ||
756.30 € | 1 | 15 giorni | 30 | 600 | 1200 | ||
1,224.11 € | 1 | 15 giorni | 35 | 1000 | 1000 | ||
880.57 € | 1 | 15 giorni | 35 | 600 | 1200 | ||
1,434.13 € | 1 | 15 giorni | 40 | 1000 | 1000 | ||
1,008.21 € | 1 | 15 giorni | 40 | 600 | 1200 | ||
1,748.33 € | 1 | 15 giorni | 50 | 1000 | 1000 | ||
1,260.51 € | 1 | 15 giorni | 50 | 600 | 1200 | ||
1,510.93 € | 1 | 15 giorni | 60 | 600 | 1200 | ||
1,763.30 € | 1 | 15 giorni | 70 | 600 | 1200 |
Loading...
Materiale | Resina acetalica (POM e Duracon) | Grado | Distorsione bassa | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione fori | Senza lavorazione fori | Specifiche | Lunghezza standard | Nome materiale | POM Hyper |
Configura
Proprietà di base
Spessore piastra(mm)
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Attributi opzionali