Giunto con vite interna & giunto ad anello RF

Giunto con vite interna & giunto ad anello RF
  • Sconto volumi elevati
Ring joint with inside mounting screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RF-1104
RF-1105
RF-1106
RF-1108
RF-1202
RF-1203
RF-1206
RF-1208
RF-1210
RF-1302
RF-1303
RF-1304
RF-1306
RF-1308
RF-1310
RF-1312
RF-1402
RF-1403
RF-1404
RF-1405
RF-1406
RF-1408
RF-1410
RF-1412
RF-1415
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite

4.23 €

1 Disponibile 9 giorni Misura mm per tubo in rame4-41/8B(6A)

4.23 €

1 Disponibile 8 giorni Misura mm per tubo in rame5-51/8B(6A)

4.23 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame6-61/8B(6A)

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni Misura mm per tubo in rame8-81/8B(6A)

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.351/4B(8A)

6.36 €

1 Disponibile 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.531/4B(8A)

4.30 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame6-61/4B(8A)

4.30 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame8-81/4B(8A)

6.36 €

1 Disponibile 8 giorni Misura mm per tubo in rame10-101/4B(8A)

8.28 €

1 Disponibile 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.353/8B(10A)

6.36 €

1 Disponibile 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.533/8B(10A)

9.99 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.703/8B(10A)

8.28 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame6-63/8B(10A)

8.28 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame8-83/8B(10A)

6.36 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame10-103/8B(10A)

9.99 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame12-123/8B(10A)

9.79 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.351/2B(15A)

9.31 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.531/2B(15A)

9.99 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.701/2B(15A)

17.54 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-5/815.881/2B(15A)

9.79 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame6-61/2B(15A)

9.79 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame8-81/2B(15A)

9.31 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame10-101/2B(15A)

9.99 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame12-121/2B(15A)

17.54 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame15-151/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo ad anello Materiale del tubo applicabile Rame Tipo di filettatura di collegamento Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 3.45 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico