Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RE-0203 |
RE-0208 |
RE-0210 |
RE-0304 |
RE-0305 |
RE-0310 |
RE-0315 |
RE-0405 |
RE-0415 |
RE-0602 |
RE-0603 |
RE-0608 |
RE-0610 |
RE-0810 |
RE-1004 |
RE-1005 |
RE-1012 |
RE-1015 |
RE-1204 |
RE-1205 |
RE-1215 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tubo applicabile | Misura nominale 1 (mm) | Misura nominale 1 (pollici) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale] (mm) | Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale] (pollici) | D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | 5 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | - | 3/8 | 9.53 | ||
4.98 € | 1 | 8 giorni | Misura mm-poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 8 | - | 8 | ||
8.28 € | 1 | 8 giorni | Misura mm-poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 10 | - | 10 | ||
11.36 € | 1 | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.53 | - | 1/2 | 12.70 | ||
17.20 € | 1 | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.53 | - | 5/8 | 15.88 | ||
7.94 € | 1 | 8 giorni | Misura mm-poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.53 | 10 | - | 10 | ||
17.20 € | 1 | 8 giorni | Misura mm-poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.53 | 15 | - | 15 | ||
15.14 € | 1 | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/2 | 12.70 | - | 5/8 | 15.88 | ||
17.20 € | 1 | 8 giorni | Misura mm-poll. per tubo in rame | - | 1/2 | 12.70 | 15 | - | 15 | ||
4.98 € | 1 | 12 giorni | Misura mm-poll. per tubo in rame | 6 | - | 6 | - | 1/4 | 6.35 | ||
8.28 € | 1 | 8 giorni | Misura mm-poll. per tubo in rame | 6 | - | 6 | - | 3/8 | 9.53 | ||
4.51 € | 1 | 5 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 8 | - | 8 | ||
7.05 € | 1 | 5 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 10 | - | 10 | ||
6.43 € | 1 | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | 10 | - | 10 | ||
13.09 € | 1 | 8 giorni | Misura mm-poll. per tubo in rame | 10 | - | 10 | - | 1/2 | 12.70 | ||
17.20 € | 1 | 8 giorni | Misura mm-poll. per tubo in rame | 10 | - | 10 | - | 5/8 | 15.88 | ||
11.02 € | 1 | 5 giorni | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 12 | - | 12 | ||
17.20 € | 1 | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 15 | - | 15 | ||
13.09 € | 1 | 8 giorni | Misura mm-poll. per tubo in rame | 12 | - | 12 | - | 1/2 | 12.70 | ||
17.20 € | 1 | 8 giorni | Misura mm-poll. per tubo in rame | 12 | - | 12 | - | 5/8 | 15.88 | ||
15.14 € | 1 | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 12 | - | 12 | 15 | - | 15 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CW614N Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubi in rame (Tubi in rame ricotto) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordo ad anello | Materiale del tubo applicabile | Rame | Pressione di esercizio massima(MPa) | 3.45 |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::150 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura tubo applicabile
Misura nominale 1(mm)
Misura nominale 1(pollici)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](mm)
Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](pollici)
D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali