Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NR-1001 |
NR-1002 |
NR-1003 |
NR-1004 |
NR-1006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di montaggio nominale (Parti correlate) | |
---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | 5 giorni | 1/8B(6A) | ||
2.18 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | ||
2.32 € | 1 | 5 giorni | 3/8B(10A) | ||
2.72 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | ||
3.95 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Staffa di montaggio | Materiale (Componenti correlati) | EN CW614N Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie (Componenti correlati) | NA | Liquidi applicabili (Parti correlate) | Acqua, aria, olio | Gamma temperature d'esercizio (Parti correlate)(°C) | -50 – 150 |
Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) | 3.45 | Materiale tubo applicabile (Parti correlate) | Rame | Con vite di montaggio (Parti correlate) | G (Filettatura femmina) |
Configura
Proprietà di base
Vite di montaggio nominale (Parti correlate)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali