• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto Modello svasato con diametro diverso e doppia apertura Giunto svasato FE

Giunto Modello svasato con diametro diverso e doppia apertura Giunto svasato FE
  • Sconto volumi elevati
This is a flare joint which is used to connect two copper pipes of different sizes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FE-0203
FE-0208
FE-0210
FE-0304
FE-0305
FE-0310
FE-0312
FE-0315
FE-0405
FE-0415
FE-0602
FE-0603
FE-0608
FE-0610
FE-0803
FE-0810
FE-1004
FE-1005
FE-1012
FE-1015
FE-1204
FE-1205
FE-1215
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale]
(mm)
Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale]
(pollici)
D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale]
(mm)

8.28 €

1 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.35-3/89.52

5.12 €

1 5 giorni Misura mm-poll. per tubo in rame-1/46.358-8

8.28 €

1 8 giorni Misura mm-poll. per tubo in rame-1/46.3510-10

13.77 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.52-1/212.70

17.88 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.52-5/815.88

8.96 €

1 8 giorni Misura mm-poll. per tubo in rame-3/89.5210-10

13.77 €

1 8 giorni Misura mm-poll. per tubo in rame-3/89.5212-12

17.88 €

1 8 giorni Misura mm-poll. per tubo in rame-3/89.5215-15

16.51 €

1 Disponibile 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.70-5/815.88

16.51 €

1 8 giorni Misura mm-poll. per tubo in rame-1/212.7015-15

5.06 €

1 8 giorni Misura mm-poll. per tubo in rame6-6-1/46.35

8.28 €

1 8 giorni Misura mm-poll. per tubo in rame6-6-3/89.52

5.12 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame6-68-8

8.28 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame6-610-10

8.28 €

1 8 giorni Misura mm-poll. per tubo in rame8-8-3/89.52

8.28 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame8-810-10

13.77 €

1 8 giorni Misura mm-poll. per tubo in rame10-10-1/212.70

17.88 €

1 8 giorni Misura mm-poll. per tubo in rame10-10-5/815.88

13.77 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame10-1012-12

17.88 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame10-1015-15

13.77 €

1 8 giorni Misura mm-poll. per tubo in rame12-12-1/212.70

16.51 €

1 8 giorni Misura mm-poll. per tubo in rame12-12-5/815.88

16.51 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame12-1215-15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi svasati Materiale del tubo applicabile Rame Pressione di esercizio massima(MPa) 3.45
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico