Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Attacco | Materiale | EN CW614N Equiv., EN CW617N Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubi in rame (Tubi in rame ricotto) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | A T |
Tipo raccordo | Raccordi svasati | Materiale del tubo applicabile | Rame | Pressione di esercizio massima(MPa) | 3.45 |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::150 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura tubo applicabile
Misura nominale 1(mm)
Misura nominale 1(pollici)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali