Dado svasato FN per giunto modello-svasato

Dado svasato FN per giunto modello-svasato
A flare nut used for flare joints. Check the copper tube size and the body screws and make a selection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FN-1006
FN-1008
FN-1010
FN-1012
FN-1015
FN-1022
FN-1033
FN-1044
FN-1055
FN-1066
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con vite di montaggio (Parti correlate) Vite di montaggio nominale (Parti correlate) Nominale (Parti correlate)
(mm)
Nominale (Parti correlate)
(pollici)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)
(mm)

1.73 €

1 5 giorni UNF (Filettatura interna fine)7/16-206-6

1.73 €

1 5 giorni UNF (Filettatura interna fine)1/2-208-8

2.38 €

1 5 giorni UNF (Filettatura interna fine)5/8-1810-10

3.00 €

1 5 giorni UNF (Filettatura interna fine)3/4-1612-12

5.88 €

1 5 giorni UNF (Filettatura interna fine)7/8-1415-15

1.73 €

1 5 giorni UNF (Filettatura interna fine)7/16-20-1/46.35

2.38 €

1 8 giorni UNF (Filettatura interna fine)5/8-18-3/89.53

3.00 €

1 8 giorni UNF (Filettatura interna fine)3/4-16-1/212.70

5.88 €

1 5 giorni UNF (Filettatura interna fine)7/8-14-5/815.88

1.73 €

1 8 giorni UNS (Filettatura interna fine)1 1/16-14-3/419.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Dado Materiale (Componenti correlati) EN CW614N Equiv.
Trattamento superficie (Componenti correlati) NA Liquidi applicabili (Parti correlate) Acqua, aria, olio Gamma temperature d'esercizio (Parti correlate)(°C) -50 – 150
Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) 3.45 Materiale tubo applicabile (Parti correlate) Rame

Supporto tecnico