Attacco esagonale Giunto filettato HP

Attacco esagonale Giunto filettato HP
Used for blinding unnecessary piping parts (internal screws). Hex shape makes wrench work easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HP-1001
HP-1002
HP-1003
HP-1004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

2.33 €

1 5 giorni 1/8B(6A)

3.46 €

1 5 giorni 1/4B(8A)

4.36 €

1 5 giorni 3/8B(10A)

5.19 €

1 5 giorni 1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina esagonale
Materiale EN CW614N Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico