Giunto filettato per dimaetri diversi T a filetto interno TF

Giunto filettato per dimaetri diversi T a filetto interno TF
  • Sconto volumi elevati
An inner screw tee for different sizes. It has inner screws in three directions and is used for splitting into three directions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TF-1221
TF-1443
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

8.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/4B(8A)1/8B(6A)1/4B(8A)

26.11 €

1 5 giorni 101/2B(15A)3/8B(10A)1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Raccordi a T con filettatura interna
Materiale EN CW617N Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico