Giunto filettato TK con gomito di differente diametro 2 vie a T

Giunto filettato TK con gomito di differente diametro 2 vie a T

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TK-1332

Marca: ASOH

Prezzo: 15.83

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TK-1332

Codice componente
TK-1332
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

15.83 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Raccordi a T a due vie
Materiale EN CW617N Equiv. Filettatura nominale M1 3/8B(10A) Filettatura nominale M2 1/4B(8A)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 3/8B(10A) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di Giunto filettato TK con gomito di differente diametro 2 vie a T, il codice articolo è il seguente: TK-1332.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TK-1332.

Supporto tecnico