Nipplo modello-Ace per giunti tubo, inox HN

Nipplo modello-Ace per giunti tubo, inox HN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Hose nipple made of SUS304 with superior corrosion resistance.
· Everything up to 1B uses stainless steel/skin pass material, while 1"1/4B and larger are made using lost wax.
· Short interfaces, with outer diameter sizes in 1 mm increments available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HN-7034
HN-7040
HN-7052
HN-7066
HN-7100
HN-7105
HN-7106
HN-7107
HN-7108
HN-7109
HN-7110
HN-7165
HN-7206
HN-7207
HN-7208
HN-7209
HN-7210
HN-7212
HN-7213
HN-7214
HN-7265
HN-7306
HN-7307
HN-7308
HN-7309
HN-7310
HN-7312
HN-7313
HN-7314
HN-7316
HN-7365
HN-7406
HN-7407
HN-7408
HN-7409
HN-7410
HN-7412
HN-7413
HN-7414
HN-7416
HN-7419
HN-7420
HN-7421
HN-7440
HN-7616
HN-7619
HN-7620
HN-7621
HN-7626
HN-7627
HN-7820
HN-7827
HN-7834
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Misura nominale filettatura di collegamento D.E. spirale D
(mm)

33.15 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/434

38.17 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/240

51.67 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.252

107.81 €

1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2 1/266

221.60 €

1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.4100

8.84 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/85

9.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/86

7.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/87

7.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/88

7.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/89

9.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/810.5

9.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/86.5

8.84 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/46

9.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/47

7.53 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/48

6.94 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/49

7.53 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/410.5

9.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/412

9.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/413

8.84 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/414

8.84 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/46.5

9.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/86

9.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/87

9.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/88

9.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/89

7.67 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/810.5

9.62 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/812

9.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/813.5

9.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/814

9.62 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/816

9.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/86.5

15.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/26

15.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/27

13.09 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/28

12.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/29

12.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/210.5

12.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/212

12.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/213.5

11.16 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/214

11.16 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/216

13.09 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/219

12.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/220.5

13.09 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/221

12.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB1/212.7

23.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/416

19.25 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/419

17.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/420.5

19.25 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/421

23.89 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/426

23.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB3/427

33.57 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB120.5

28.14 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB127

33.15 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.), materiale SPB134

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Portagomma Fluido Acqua / Aria / Olio Profilo Dritto
Tipo collegamento flessibile Voluta Tipo di collegamento Nipplo (Filettatura maschio) Tipo di filettatura di collegamento PT

Supporto tecnico