• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo flessibile intrecciato in poliuretano resistente all'acqua FH

Tubo flessibile intrecciato in poliuretano resistente all'acqua FH
[Features]
· Combination of industrial water and compressed air: Coolant piping and compressed air piping can be put to multiple uses by making use of this water resistant polyurethane.
· Flexible material: Soft even in cold climates, no-bend tendency.
· Easy installation of fittings: Fittings can be connected easily by anyone.
· Environment-friendly Eco-hose: Eco-hose that is composed of materials that do not impose an environmental load in terms of the ingredients, and does not contaminate the fluids as plasticizer is not used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FH-11LB-50
FH-11LB-100
FH-11W-100
FH-16LB-50
FH-16LB-100
FH-16W-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza
(m)

469.56 €

1 7 giorni 1116Azzurro8050

939.14 €

1 10 giorni 1116Azzurro80100

939.14 €

1 7 giorni 1116Bianco80100

691.40 €

1 7 giorni 1621Azzurro9050

1,382.79 €

1 7 giorni 1621Azzurro90100

1,382.79 €

1 7 giorni 1621Bianco90100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Aria compressa Uso servizio taglio NA Proprietà Standard / Flessibilità
Materiale tubo flessibile Poliuretano Raccordi in metallo per montaggio NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1

Supporto tecnico