Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-4-100 |
TB-6-100 |
TB-8-100 |
TB-9-100 |
TB-10-100 |
TB-12-50 |
TB-12-100 |
TB-15-50 |
TB-15-100 |
TB-19-50 |
TB-19-100 |
TB-22-50 |
TB-25-50 |
TB-25-100 |
TB-32-50 |
TB-38-50 |
TB-50-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Pressione ammessa (MPa) | Lunghezza standard (m) | Pressione di scoppio (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.73 € | 1 | 10 giorni | 4 | 9 | 35 | 1 | 100 | 6.1 | ||
159.10 € | 1 | 10 giorni | 6 | 11 | 40 | 1 | 100 | 4.9 | ||
242.94 € | 1 | 6 giorni | 8 | 13.5 | 55 | 1 | 100 | 6.9 | ||
260.34 € | 1 | 6 giorni | 9 | 15 | 60 | 1 | 100 | 6.1 | ||
312.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 70 | 1 | 100 | 5.6 | ||
166.48 € | 1 | 10 giorni | 12 | 18 | 75 | 1 | 50 | 4.1 | ||
332.96 € | 1 | 10 giorni | 12 | 18 | 75 | 1 | 100 | 4.1 | ||
237.51 € | 1 | 6 giorni | 15 | 22 | 95 | 0.8 | 50 | 3.4 | ||
475.02 € | 1 | 9 giorni | 15 | 22 | 95 | 0.8 | 100 | 3.4 | ||
294.04 € | 1 | 10 giorni | 19 | 26 | 135 | 0.8 | 50 | 3.4 | ||
588.10 € | 1 | 9 giorni | 19 | 26 | 135 | 0.8 | 100 | 3.4 | ||
371.30 € | 1 | 10 giorni | 22 | 29 | 155 | 0.8 | 50 | 3.8 | ||
419.60 € | 1 | 9 giorni | 25 | 33 | 165 | 0.6 | 50 | 3 | ||
839.22 € | 1 | 9 giorni | 25 | 33 | 165 | 0.6 | 100 | 3 | ||
566.12 € | 1 | 9 giorni | 32 | 41 | 210 | 0.6 | 50 | 2.6 | ||
868.13 € | 1 | 9 giorni | 38 | 48 | 255 | 0.5 | 50 | 2 | ||
1,093.96 € | 1 | 9 giorni | 50 | 62 | 380 | 0.5 | 40 | 2.1 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica | Uso servizio taglio | NA | Caratteristiche | Standard / Resistenza alla pressione / Trasparenza / Flessibilità / Piegabilità / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Materia prima | PVC | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparente |
Temperatura di esercizio(°C) | -20::60 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Pressione ammessa(MPa)
Lunghezza standard(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali