Tubo in PVC / Trasparente

Tubo in PVC / Trasparente
[Features]
・ Transparent hose allows observation of liquid contained inside.
· Various sizes, hardnesses, and colors can be manufactured to meet your needs.
· Sold in one-roll increments.
· Operating temperature ranges from -20°C - 60°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TT-2X4-200
TT-3X5-200
TT-4X6-200
TT-4X8-100
TT-5X7-200
TT-5X8-200
TT-5X9-100
TT-6X8-200
TT-6X9-100
TT-6X10-100
TT-7X9-200
TT-7X10-100
TT-7X11-100
TT-8X10-100
TT-8X11-100
TT-8X12-100
TT-9X11-100
TT-9X12-100
TT-9X13-100
TT-10X12-100
TT-10X13-100
TT-10X14-50
TT-10X15-50
TT-12X14-100
TT-12X15-50
TT-12X16-50
TT-12X18-50
TT-13X16-50
TT-15X17-50
TT-15X18-50
TT-15X19-50
TT-15X20-50
TT-16X19-50
TT-16X20-50
TT-18X21-50
TT-18X22-50
TT-19X22-50
TT-19X23-50
TT-19X25-50
TT-20X25-50
TT-22X26*-50
TT-22X27*-50
TT-25X29*-50
TT-25X30*-50
TT-25X31*-50
TT-28X32*-50
TT-30X36*-50
TT-32X37*-50
TT-32X38*-50
TT-38X44*-50
TT-45X52*-50
TT-50X58*-30
TT-63X73-20
TT-75X86-20
TT-90X104-20
TT-100X114-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Caratteristiche Lunghezza standard
(m)
Numero di pezzi per confezione

87.74 €

1 10 giorni 24Trasparenza2004

110.96 €

1 10 giorni 35Trasparenza2004

137.89 €

1 10 giorni 46Trasparenza2004

113.85 €

1 10 giorni 48Trasparenza1004

115.14 €

1 10 giorni 57Trasparenza2004

181.78 €

1 10 giorni 58Trasparenza2004

135.09 €

1 10 giorni 59Trasparenza1004

133.97 €

1 10 giorni 68Trasparenza2004

154.98 €

1 10 giorni 69Trasparenza1004

149.57 €

1 10 giorni 610Trasparenza1004

150.20 €

1 10 giorni 79Trasparenza2003

123.79 €

1 10 giorni 710Trasparenza1004

169.02 €

1 10 giorni 711Trasparenza1004

122.28 €

1 10 giorni 810Trasparenza1004

135.62 €

1 10 giorni 811Trasparenza1004

191.38 €

1 10 giorni 812Trasparenza1003

139.01 €

1 10 giorni 911Trasparenza1004

152.11 €

1 10 giorni 912Trasparenza1003

205.35 €

1 10 giorni 913Trasparenza1003

154.90 €

1 10 giorni 1012Trasparenza1003

163.73 €

1 10 giorni 1013Trasparenza1003

114.04 €

1 10 giorni 1014Trasparenza504

152.26 €

1 10 giorni 1015Trasparenza504

124.29 €

1 10 giorni 1214Trasparenza1003

131.79 €

1 10 giorni 1215Trasparenza503

129.90 €

1 10 giorni 1216Trasparenza503

222.83 €

1 10 giorni 1218Trasparenza503

113.51 €

1 10 giorni 1316Trasparenza503

115.36 €

1 10 giorni 1517Trasparenza503

120.78 €

1 10 giorni 1518Trasparenza503

166.10 €

1 10 giorni 1519Trasparenza503

213.81 €

1 10 giorni 1520Trasparenza503

145.88 €

1 10 giorni 1619Trasparenza503

173.04 €

1 10 giorni 1620Trasparenza503

139.57 €

1 10 giorni 1821Trasparenza503

184.84 €

1 10 giorni 1822Trasparenza503

151.33 €

1 10 giorni 1922Trasparenza503

192.80 €

1 10 giorni 1923Trasparenza503

295.30 €

1 10 giorni 1925Trasparenza50-

253.75 €

1 10 giorni 2025Trasparenza50-

216.14 €

1 10 giorni 2226Resistenza alla pressione / Trasparenza50-

273.62 €

1 10 giorni 2227Resistenza alla pressione / Trasparenza50-

244.75 €

1 10 giorni 2529Resistenza alla pressione / Trasparenza50-

310.70 €

1 10 giorni 2530Resistenza alla pressione / Trasparenza50-

376.23 €

1 10 giorni 2531Resistenza alla pressione / Trasparenza50-

293.26 €

1 10 giorni 2832Resistenza alla pressione / Trasparenza50-

426.06 €

1 10 giorni 3036Resistenza alla pressione / Trasparenza50-

385.75 €

1 10 giorni 3237Resistenza alla pressione / Trasparenza50-

467.73 €

1 10 giorni 3238Resistenza alla pressione / Trasparenza50-

550.05 €

1 9 giorni 3844Resistenza alla pressione / Trasparenza50-

782.17 €

1 9 giorni 4552Resistenza alla pressione / Trasparenza50-

577.39 €

1 9 giorni 5058Resistenza alla pressione / Trasparenza30-

663.34 €

1 9 giorni 6373Trasparenza20-

862.18 €

1 9 giorni 7586Trasparenza20-

1,333.91 €

1 9 giorni 90104Trasparenza20-

1,469.69 €

1 9 giorni 100114Trasparenza20-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche Uso servizio taglio NA Materia prima PVC
Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Trasparenza Temperatura di esercizio(°C) -20::60

Supporto tecnico