Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBFN-M4-SUS |
SBFN-M5-SUS |
SBFN-M6-SUS |
SBFN-M6-U |
SBFN-M8-C |
SBFN-M8-SUS |
SBFN-M8-U |
SBFN-M10-C |
SBFN-M10-SUS |
SBFN-M10-U |
SBFN-M12-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Materiale | Trattamento superficie | Unità di vendita | Trattamento superficie (dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | NA | ||
4.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | NA | ||
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | NA | ||
200.71 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 6 | [Acciaio] Ferro | Cromatura lucida | Scatola/confezione | Cromatura lucida | ||
158.66 € | 450 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 8 | [Acciaio] Ferro | Cromatura | Scatola/confezione | [Cromatura] Cromatura | ||
1.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | NA | ||
167.17 € | 450 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 8 | [Acciaio] Ferro | Cromatura lucida | Scatola/confezione | Cromatura lucida | ||
130.53 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | 10 | [Acciaio] Ferro | Cromatura | Scatola/confezione | [Cromatura] Cromatura | ||
382.25 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | Scatola/confezione | NA | ||
105.55 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 10 | [Acciaio] Ferro | Cromatura lucida | Scatola/confezione | Cromatura lucida | ||
90.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 12 | [Acciaio] Ferro | Cromatura | Scatola/confezione | [Cromatura] Cromatura |
Loading...
Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazioni, funzioni | Arresto allentamento | Dettagli bloccaggio | Dado a coppia prevalente |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Trattamento superficie
Unità di vendita
Trattamento superficie (dettagli)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali