Viti con perno anti-manomissione / Viti piatte a 6 lobi

Viti con perno anti-manomissione / Viti piatte a 6 lobi
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Due to pin at the center of the star-shaped hole, normal 6-lobe wrenches cannot be inserted.
· Torque transmission is good, meaning that it will not come-away and that workability is excellent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TX020306
TX020308
TX020310
TX020312
TX020316
TX020320
TX020325
TX020408
TX020410
TX020412
TX020416
TX020420
TX020425
TX020430
TX020510
TX020516
TX020520
TX020525
TX020530
TX020550
TX020610
TX020612
TX020616
TX020620
TX020625
TX020630
TX020640
TX020650
TX020816
TX020820
TX020825
TX020830
TX020840
TX020850
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
A vite

0.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10360.5Filettatura intera

0.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10380.5Filettatura intera

0.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103100.5Filettatura intera

0.81 €

1 Disponibile 7 giorni 103120.5Filettatura intera

1.17 €

1 Disponibile 9 giorni 103160.5Filettatura intera

1.17 €

1 Disponibile 9 giorni 103200.5Filettatura intera

1.17 €

1 Disponibile 7 giorni 103250.5Filettatura intera

0.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10480.7Filettatura intera

0.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104100.7Filettatura intera

0.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104120.7Filettatura intera

0.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104160.7Filettatura intera

1.17 €

1 Disponibile 7 giorni 104200.7Filettatura intera

1.17 €

1 Disponibile 7 giorni 104250.7Filettatura intera

1.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104300.7Filettatura intera

1.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105100.8Filettatura intera

1.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105160.8Filettatura intera

1.17 €

1 Disponibile 5 giorni 105200.8Filettatura intera

1.23 €

1 Disponibile 7 giorni 105250.8Filettatura intera

1.37 €

1 Disponibile 7 giorni 105300.8Filettatura intera

2.01 €

1 Disponibile 7 giorni 105500.8Filettatura intera

1.26 €

1 Disponibile 5 giorni 106101Filettatura intera

1.26 €

1 Disponibile 5 giorni 106121Filettatura intera

0.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10616--

1.32 €

1 Disponibile 7 giorni 106201Filettatura intera

1.51 €

1 Disponibile 7 giorni 106251Filettatura intera

1.63 €

1 Disponibile 7 giorni 106301Filettatura intera

2.36 €

1 Disponibile 7 giorni 106401Filettatura intera

2.36 €

1 Disponibile 7 giorni 106501Filettatura intera

2.36 €

1 Disponibile 7 giorni 108161.25Filettatura intera

2.36 €

1 Disponibile 7 giorni 108201.25Filettatura intera

2.47 €

1 Disponibile 7 giorni 108251.25Filettatura intera

3.13 €

1 Disponibile 7 giorni 108301.25Filettatura intera

3.08 €

1 Disponibile 7 giorni 108401.25Filettatura intera

3.53 €

1 Disponibile 7 giorni 108501.25Filettatura intera

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa piatta Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Foro esalobato
Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico