Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TX340204ZP3 |
TX340205ZP3 |
TX340206ZP3 |
TX340306ZP3 |
TX340308ZP3 |
TX340310ZP3 |
TX340408ZP3 |
TX340410ZP3 |
TX340412ZP3 |
TX342605ZP3 |
TX342606ZP3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 2 | 4 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2 | 5 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 2 | 6 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | 6 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | 8 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | 10 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 8 | |
0.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 10 | ||
0.11 € | 1 | 7 giorni | 10 | 4 | 12 | ||
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2.6 | 5 | |
0.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2.6 | 6 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Ferro | Profilo foro di montaggio | Foro esalobato |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Vite automaschiante |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Antimanomissione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali