Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SP010416 |
SP010616 |
SP010625 |
SP010640 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 16 | 0.7 | |
2.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 16 | 1 | |
2.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 40 | 1 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Acciaio inox | Profilo foro di montaggio | Due fori |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | A vite | Filettatura intera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali