• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Strumento per vite anti-manomissione Gancio a forma di L con lobo esagonale

Strumento per vite anti-manomissione Gancio a forma di L con lobo esagonale
  • Sconto volumi elevati
Utensile speciale, chiave a L per foro esalobato a 6 lobi [forma del foro di montaggio], conforme a RoHS10.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TX06L
TX08L
TX10L
TX15L
TX20L
TX25L
TX40L
TX45L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA vite Misura applicabile

12.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura interaM2

12.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura interaM2.6

9.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura interaTesta bombata M3/3.5, maschiatura

8.62 €

1 Disponibile 7 giorni 10Filettatura interaMaschiatura testa svasata 3.5/Maschiatura testa bombata 4.2

8.62 €

1 5 giorni 10-Maschiatura testa svasata M4/4.2

5.16 €

1 5 giorni 10-M5/4.8

8.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura interaM8

8.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura interaM10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo di base Componenti correlati Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico