Dadi flottanti ribattuti SR / SRS【1-1,200 Pezzi per confezione】

Dadi flottanti ribattuti SR / SRS
  • Sconto volumi elevati
A nut that can eliminate displacement at the time of assembly. A beneficial product that can be designed to be compact.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR-M3-2
SRS-M3-1
SRS-M3-2
SRS-M4-1
SRS-M4-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Materiale Spessore min.
(mm)
Passo
(mm)

786.76 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 103Ferro1.40.5

2,580.95 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Acciaio inox1.00.5

2,978.02 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103Acciaio inox1.40.5

4.30 €

1 Disponibile 6 giorni 104Acciaio inox1.00.7

1,908.05 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 104Acciaio inox1.40.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie N/A Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Crimpatura
Trattamento superficie (dettagli) N/A

Supporto tecnico