Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | d1 (d) (Ø) | d2 (Ø) | Diam. esterno A (Ø) | Lunghezza complessiva L (LL) (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Momento di inerzia (kg・m2) | Coppia massima (N·m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | |
42.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | ||
42.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | ||
39.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | |
41.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | |
42.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | ||
49.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
49.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
49.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
49.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
49.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
50.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | |
49.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
49.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
49.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
50.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | |
49.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
47.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | |
49.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
49.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
49.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
55.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | |
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
55.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6.35 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | |
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
55.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6.35 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | |
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
55.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | |
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 6.35 | 6.35 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | |
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6.35 | 7 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6.35 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6.35 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6.35 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
55.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | |
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 9.525 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 9.525 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
56.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 10 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
63.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
63.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
63.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
63.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 10 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
63.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 11 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
63.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 12 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
63.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 14 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
63.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
63.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
63.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 10 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
63.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 11 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 |
Loading...
Tipo | Standard | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a impulsi / Encoder | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 6000 |
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.2 | Disallineamento angolare ammesso(gradi) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
d1 (d)(Ø)
d2(Ø)
Diam. esterno A(Ø)
Lunghezza complessiva L (LL)(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Coppia massima(N·m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali