Giunti-servo / bloccaggio mozzo, cono 1:10 / 1 disco: acciaio / corpo: acciaio / LCS-M / SAKAI MANUFACTURING

Giunti-servo / bloccaggio mozzo, cono 1:10 / 1 disco: acciaio / corpo: acciaio / LCS-M / SAKAI MANUFACTURING
Shaft fastening with combination of taper shaft and bolt clamp

[Features]
· 1/10 taper shaft specification, and bolt clamp specification shaft fastening are combined

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
LCS-55M-11LX12B
LCS-55M-11LX14B
LCS-55M-11LX16B
LCS-55M-11LX18B
LCS-55M-11LX19B
LCS-65M-11LX14B
LCS-65M-11LX16B
LCS-65M-11LX18B
LCS-65M-11LX20B
LCS-65M-11LX22B
LCS-65M-16LX14B
LCS-65M-16LX16B
LCS-65M-16LX18B
LCS-65M-16LX20B
LCS-65M-16LX22B
LCS-65M-16LX24B
LCS-65M-16LX25B
LCS-80M-16LX15B
LCS-80M-16LX18B
LCS-80M-16LX20B
LCS-80M-16LX24B
LCS-80M-16LX28B
LCS-80M-16LX32B
LCS-80M-16LX35B
LCS-90M-16LX19B
LCS-90M-16LX20B
LCS-90M-16LX24B
LCS-90M-16LX28B
LCS-90M-16LX32B
LCS-90M-16LX35B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
d1 (d)
(Ø)
d2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva L (LL)
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Spostamento assiale (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

83.12 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012115544.8250.390.93X10-4

83.12 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014115544.8250.390.93X10-4

83.12 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016115544.8250.390.93X10-4

83.12 €

1 11 giorni 1020.01–50.0018115544.8250.390.93X10-4

83.12 €

1 11 giorni 1020.01–50.0019115544.8250.390.93X10-4

96.58 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014116554.5400.462.15X10-4

96.58 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016116554.5400.462.15X10-4

96.58 €

1 11 giorni 1020.01–50.0018116554.5400.462.15X10-4

96.58 €

1 11 giorni 1020.01–50.0020116554.5400.462.15X10-4

96.58 €

1 11 giorni 1020.01–50.0022116554.5400.462.15X10-4

96.58 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014166570400.462.19X10-4

96.58 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016166570400.462.19X10-4

96.58 €

1 11 giorni 1020.01–50.0018166570400.462.19X10-4

96.58 €

1 11 giorni 1020.01–50.0020166570400.462.19X10-4

96.58 €

1 11 giorni 1020.01–50.0022166570400.462.19X10-4

96.58 €

1 11 giorni 1020.01–50.0024166570400.462.19X10-4

96.58 €

1 11 giorni 1020.01–50.0025166570400.462.19X10-4

125.74 €

1 11 giorni 1050.01–100.0015168074.8800.585.40X10-4

125.74 €

1 11 giorni 1050.01–100.0018168074.8800.585.40X10-4

125.74 €

1 11 giorni 1050.01–100.0020168074.8800.585.40X10-4

125.74 €

1 11 giorni 1050.01–100.0024168074.8800.585.40X10-4

125.74 €

1 11 giorni 1050.01–100.0028168074.8800.585.40X10-4

125.74 €

1 11 giorni 1050.01–100.0032168074.8800.585.40X10-4

125.74 €

1 11 giorni 1050.01–100.0035168074.8800.585.40X10-4

103.97 €

1 11 giorni 10100–inf. a 50019169079.51800.641.01X10-3

103.97 €

1 11 giorni 10100–inf. a 50020169079.51800.641.01X10-3

103.97 €

1 11 giorni 10100–inf. a 50024169079.51800.641.01X10-3

103.97 €

1 11 giorni 10100–inf. a 50028169079.51800.641.01X10-3

103.97 €

1 11 giorni 10100–inf. a 50032169079.51800.641.01X10-3

103.97 €

1 11 giorni 10100–inf. a 50035169079.51800.641.01X10-3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto albero di precisione a molle Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a impulsi
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Materiale corpo EN 1.1191 Equiv. Categoria Corpo giunto
Max. Velocità di rotazione(r/min) 10000 Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.02–0.2 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.02
Disallineamento angolare ammesso(deg) 1 Molle piatte Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico