• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti-servo / bloccaggio mozzo / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / TAS-C / SAKAI MANUFACTURING

Giunti-servo / bloccaggio mozzo / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / TAS-C / SAKAI MANUFACTURING
Single leaf spring type high rigidity, lightweight type

[Features]
· Single leaf spring type in pursuit of improved of accuracy and control responsiveness, through rigid and lightweight body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

 

 

Codice componente
TAS-48C-10X12
TAS-48C-10X14
TAS-48C-10X15
TAS-48C-10X16
TAS-48C-10X17
TAS-48C-10X19
TAS-48C-10X20
TAS-48C-10X24
TAS-48C-12X12
TAS-48C-12X14
TAS-48C-12X15
TAS-48C-12X16
TAS-48C-12X17
TAS-48C-12X18
TAS-48C-12X19
TAS-48C-12X20
TAS-48C-12X24
TAS-48C-14X14
TAS-48C-14X15
TAS-48C-14X16
TAS-48C-14X17
TAS-48C-14X18
TAS-48C-14X19
TAS-48C-14X20
TAS-48C-14X22
TAS-48C-14X24
TAS-48C-14X25
TAS-48C-15X15
TAS-48C-15X16
TAS-48C-15X17
TAS-48C-15X18
TAS-48C-15X19
TAS-48C-15X20
TAS-48C-15X22
TAS-48C-15X24
TAS-48C-15X25
TAS-48C-16X16
TAS-48C-16X17
TAS-48C-16X18
TAS-48C-16X19
TAS-48C-16X20
TAS-48C-16X22
TAS-48C-16X24
TAS-48C-16X25
TAS-48C-17X17
TAS-48C-17X19
TAS-48C-17X22
TAS-48C-17X24
TAS-48C-17X25
TAS-48C-18X18
TAS-48C-18X19
TAS-48C-18X20
TAS-48C-18X22
TAS-48C-18X24
TAS-48C-18X25
TAS-48C-19X19
TAS-48C-19X20
TAS-48C-19X22
TAS-48C-19X24
TAS-48C-19X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
d1 (d)
(Ø)
d2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva L (LL)
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Spostamento assiale (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010124841.8350.340.32X10-4

79.31 €

1 Stesso giorno

Stock

1020.01–50.0010144841.8350.340.32X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010154841.8350.340.32X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010164841.8350.340.32X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010174841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010194841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010204841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010244841.8350.340.43X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012124841.8350.340.32X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012144841.8350.340.32X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012154841.8350.340.32X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012164841.8350.340.32X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012174841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012184841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012194841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012204841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012244841.8350.340.43X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014144841.8350.340.32X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014154841.8350.340.32X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014164841.8350.340.32X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014174841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014184841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014194841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014204841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014224841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014244841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014254841.8350.340.43X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015154841.8350.340.32X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015164841.8350.340.32X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015174841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015184841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015194841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015204841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015224841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015244841.8350.340.43X10-4

79.49 €

1 Stesso giorno

Stock

1020.01–50.0015254841.8350.340.43X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016164841.8350.340.32X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016174841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016184841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016194841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016204841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016224841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016244841.8350.340.43X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016254841.8350.340.43X10-4

83.71 €

1 11 giorni 1020.01–50.0017174841.8350.340.55X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0017194841.8350.340.55X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0017224841.8350.340.55X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0017244841.8350.340.55X10-4

83.85 €

1 11 giorni 1020.01–50.0017254841.8350.340.55X10-4

83.92 €

1 11 giorni 1020.01–50.0018184841.8350.340.55X10-4

79.55 €

1 Stesso giorno

Stock

1020.01–50.0018194841.8350.340.55X10-4

83.92 €

1 11 giorni 1020.01–50.0018204841.8350.340.55X10-4

83.92 €

1 11 giorni 1020.01–50.0018224841.8350.340.55X10-4

83.92 €

1 11 giorni 1020.01–50.0018244841.8350.340.55X10-4

83.92 €

1 11 giorni 1020.01–50.0018254841.8350.340.55X10-4

83.92 €

1 11 giorni 1020.01–50.0019194841.8350.340.55X10-4

83.92 €

1 11 giorni 1020.01–50.0019204841.8350.340.55X10-4

83.92 €

1 11 giorni 1020.01–50.0019224841.8350.340.55X10-4

83.92 €

1 11 giorni 1020.01–50.0019244841.8350.340.55X10-4

83.92 €

1 11 giorni 1020.01–50.0019254841.8350.340.55X10-4

Loading...

Informazioni di base

Tipo Giunto albero di precisione a molle Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a impulsi
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Caratteristiche Elevata precisione / Momento di inerzia ridotto Materiale corpo EN AW-7075 Equiv.
Categoria Corpo giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 10000 Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.02–0.2
Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.02 Disallineamento angolare ammesso(deg) 1 Molle piatte Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico