RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / filettanti TC

RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / filettanti TC
Viti in resina con eccellente resistenza, modulo di elasticità, resistenza all'olio e al calore. -Unità di acquisto: vendute separatamente (possono essere acquistate da 1 unità)-/ Materiale: resina sintetica (RENY) -/ Forma di base: standard (rotonda)-/ Tipo di filettatura: metrica grossa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RENY/TPH-M3-L8
RENY/TPH-M3-L10
RENY/TPH-M4-L8
RENY/TPH-M4-L10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
D H

0.87 €

1 6 giorni 10380.55.52

0.87 €

1 6 giorni 103100.55.52

0.89 €

1 6 giorni 10480.772.6

0.89 €

1 6 giorni 104100.772.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA Profilo foro di montaggio NA
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard Materiale plastico RENY

Supporto tecnico