• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

PFA (Copolimero Perfluoroalkoxy) / Ione negativo Viti bombate a incasso esagonale

PFA (Copolimero Perfluoroalkoxy) / Ione negativo Viti bombate a incasso esagonale
  • Sconto volumi elevati
The material is not easily be affected by most chemicals. Optimal for parts in the field of semiconductors that come into contact regularly with highly reactive chemicals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PFA/(-)BT-M4-L10
PFA/(-)BT-M4-L12
PFA/(-)BT-M4-L20
PFA/(-)BT-M4-L25
PFA/(-)BT-M4-L30
PFA/(-)BT-M5-L10
PFA/(-)BT-M5-L12
PFA/(-)BT-M5-L20
PFA/(-)BT-M5-L25
PFA/(-)BT-M5-L30
PFA/(-)BT-M6-L10
PFA/(-)BT-M6-L12
PFA/(-)BT-M6-L15
PFA/(-)BT-M6-L20
PFA/(-)BT-M6-L25
PFA/(-)BT-M6-L30
PFA/(-)BT-M8-L10
PFA/(-)BT-M8-L12
PFA/(-)BT-M8-L15
PFA/(-)BT-M8-L20
PFA/(-)BT-M8-L25
PFA/(-)BT-M8-L30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
B C H

4.74 €

1 9 giorni 104100.771.42.8

4.74 €

1 9 giorni 104120.771.42.8

4.17 €

1 9 giorni 104200.771.42.8

5.60 €

1 9 giorni 104250.771.42.8

4.74 €

1 9 giorni 104300.771.42.8

4.91 €

1 9 giorni 105100.881.83.5

4.74 €

1 9 giorni 105120.881.83.5

4.26 €

1 9 giorni 105200.881.83.5

5.69 €

1 9 giorni 105250.881.83.5

5.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105300.881.83.5

5.12 €

1 9 giorni 106101102.14

4.27 €

1 Disponibile 9 giorni 106121102.14

4.27 €

1 Disponibile 9 giorni 106151102.14

3.70 €

1 Disponibile 9 giorni 106201102.14

6.07 €

1 9 giorni 106251102.14

5.40 €

1 9 giorni 106301102.14

6.17 €

1 9 giorni 108101.25132.85.5

6.17 €

1 9 giorni 108121.25132.85.5

6.17 €

1 9 giorni 108151.25132.85.5

5.60 €

1 9 giorni 108201.25132.85.5

6.39 €

1 9 giorni 108251.25132.85.5

5.58 €

1 9 giorni 108301.25132.85.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio NA Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PFA

Supporto tecnico