Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) | Passo (mm) | B | C | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 7 | 2.8 | ||
4.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 7 | 2.8 | ||
4.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 7 | 2.8 | ||
4.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 7 | 2.8 | |
5.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 7 | 2.8 | ||
5.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 30 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 7 | 2.8 | ||
4.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 8.8 | 3.5 | |
4.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 8.8 | 3.5 | ||
4.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 8.8 | 3.5 | ||
4.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 8.8 | 3.5 | |
5.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 8.8 | 3.5 | ||
5.12 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 8.8 | 3.5 | ||
5.12 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | 3.9 | 2.1 | 10 | 4 | ||
5.12 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | 3.9 | 2.1 | 10 | 4 | ||
5.12 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | 3.9 | 2.1 | 10 | 4 | ||
4.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | 3.9 | 2.1 | 10 | 4 | ||
6.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | 3.9 | 2.1 | 10 | 4 | ||
5.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 30 | 1 | 3.9 | 2.1 | 10 | 4 | |
6.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 5.2 | 2.8 | 13 | 5.5 | ||
6.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 5.2 | 2.8 | 13 | 5.5 | ||
6.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 5.2 | 2.8 | 13 | 5.5 | |
5.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 5.2 | 2.8 | 13 | 5.5 | |
7.56 € | 1 | 22 giorni | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 5.2 | 2.8 | 13 | 5.5 | ||
7.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 5.2 | 2.8 | 13 | 5.5 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa piatta | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PFA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)
Passo(mm)
B
C
D
H
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali