PC (policarbonato) / bullone con filettatura continua

PC (policarbonato) / bullone con filettatura continua
The material has excellent impact resistance and features a good balance of mechanical properties, electrical properties, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC/LB-M3/8
PC/LB-M6
PC/LB-M10
PC/LB-M12
PC/LB-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Passo
(mm)
Tipo di scanalature filettatura Filettatura nominale (pollici) Numero di filetti (pollici)

63.49 €

1 6 giorni 10--Filettatura grossa Whitworth3/816

41.27 €

1 5 giorni 1061Filettatura metrica grossa--

57.14 €

1 6 giorni 10101.5Filettatura metrica grossa--

68.25 €

1 6 giorni 10121.75Filettatura metrica grossa--

120.86 €

1 6 giorni 10162Filettatura metrica grossa--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Lunghezza L o l (mm) 1000 Materiale Resina
Trattamento superficie (dettagli) NA Profilo foro di montaggio NA Profili aggiuntivi Standard
Profilo di base Filettatura intera Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PC

Supporto tecnico